Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Vertical dividing bars Hover to magnify image or click to enlarge

Barre séparatrice verticale | Armoires au sol, VB

La barre de séparation verticale augmente les possibilités de montage disponibles à l'intérieur de l'armoire et la divise en deux espaces utilisables.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.07 in
Thickness 1.75 mm
Finish Peinture poudre structurée
Material Acier
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoire
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.