Refroidisseurs d’armoire Vortex A/C, zones dangereuses
Hover to magnify image or click to enlarge
Refroidisseurs d’armoire Vortex A/C, zones dangereuses
Les refroidisseurs pour armoire Vortex A/C en zone dangereuse conservent les armoires froides, propres et protégées même dans les environnements dangereux. Ces systèmes sont parfaits pour les applications où l’air comprimé est disponible dans les zones dangereuses. Avec presque aucune pièce mobile, ces systèmes sont extrêmement fiables et pratiquement sans entretien.
Normes industrielles
UL Classified for Class 1, Div. 2, Groups A through D; Class II, Div. 2, Groups F & G; and Class III locations (when used with an approved purge/pressurization system); File No. E364567.
Maintains UL/cUL Type 4, 4X when properly installed on a UL/cUL Type 4, 4X enclosure.
Modèles pour les zones dangereuses :
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Approuvé pour une température ambiante maximale de 175 °F (80 °C) en Classe I, Div. 2 ; Classe II, Div. 2 ; et zones de Classe III
- Le thermostat mécanique réduit la consommation d’énergie
- Le montage supérieur, latéral et frontal permet une installation polyvalente dans des espaces confinés.
- Fonctionnement plus silencieux avec niveau de bruit de 60-75 dB
- Fourni avec filtre à air comprimé à purge automatique de cinq microns, kit de conduite froide, silencieux à air froid et clapet anti-retour
- Capacités de refroidissement jusqu’à 5000 BTU/h. (1465 W)
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polycarbonate |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.