WEATHERFLO avec ventilateur, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
WEATHERFLO avec ventilateur, type 3R
Les boîtiers WeatherFlo sont dotés d’un système de ventilation à air pulsé pour la climatisation des entraînements à vitesse variable ou autres équipements produisant de la chaleur dans les applications extérieures.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997
NEMA/EEMAC type 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Finition en poudre de polyester blanc à faible absorption solaire
- Pare-soleil intégré et couvercle d’accès
- Joint et filtre
- Thermostat réglable ; 21 à 60 °C (70 à 140 °F)
- Système de ventilation à refroidissement actif avec ventilateur et filtre installés en usine (115 V c.a.)
- Borne d’alimentation pour le ventilateur
- Filtre métallique facilement accessible et lavable
- Porte et évacuation sur le capot avant supérieur
- Porte à charnière amovible
- Verrou quart de tour
- Supports de montage externes
- Des goujons de collier sont prévus pour le montage du panneau optionnel
- Provision pour la mise à la terre sur le couvercle et le boîtier
- Porte avec joint d’étanchéité
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.