Lampe LED compacte, CEL
Hover to magnify image or click to enlarge
Lampe LED compacte, CEL
Une lampe LED compacte spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Disponible avec ou sans détecteur de mouvement. Câblage traversant simple basé sur un système de branchement. Adaptée à une utilisation dans le monde entier avec une plage de tension de 24 à 240 V (CA/CC).
Normes industrielles
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Raccordement: Alimentation, 2 bornes. Câblage traversant, 2 bornes
- Temps de suivi du détecteur de mouvement: 3 min.
- Couleur de la lumière: 5 300 K (blanc neutre)
- Dimensions: 396 x 33 x 40
- Type de lampe: LED
- Power Consumption: 5.1 W max.
- Éclairage: 550 lm
- Humidité opérationnel: -20 ... +55 °C
- Degré de protection: IP20
- Tension opérative: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Description: Une lampe LED compacte spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Conçu pour s'adapter au profilé de montage de 25 mm et au canal d'accessoires. Peut être monté horizontalement ou verticalement. La lampe permet de connecter jusqu'à 4 lampes entre elles en cascade. Un modèle qui termine par "M" comprend un détecteur de mouvement. Accessoire magnétique disponible.
- Protection: II / III
Spécifications
Luminosity | 550 lm |
Color Temperature | 5800 K |
Color | Noir |
Lamp Type | LED |
Light Color | Neutral White |
Material | Polyamide |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.