Poignées, UDH-M
Hover to magnify image or click to enlarge
Poignées, UDH-M
Cette poignée pivotante permet d'ouvrir facilement l'armoire et limite l'accès du personnel non autorisé par différentes options de verrouillage, qui comprennent également des cadenas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Poignée en remplacement de celle fournie de série.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- The handle allows the door to be opened easily while limiting access to the enclosure via the different key options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description : UDH02 - For two profile half cylinder locks; UDH03 - For pad-locking (max dim. 10 mm)
Spécifications
Color | Noir |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.