Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MAS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Single Door Enclosure Mild Steel, MAS

The mild steel single door wall mounted enclosure range, MAS, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. This enclosure range is well suited for many different applications. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, Lloyds, DNV, Maritime, CE

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Video
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.