Grilles pour bouches d'aération IP 44, UPVD
Hover to magnify image or click to enlarge
Grilles pour bouches d'aération IP 44, UPVD
Ces bouches d'aération permettent à l'air de circuler à l'intérieur de l'armoire, ce qui réduit le risque de condensation de l'eau, tout en maintenant le degré de protection IP44.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour la ventilation de l'enclos. Elles peuvent être cachées en les montant sur le panneau intérieur de l'angle double paroi. Usinage nécessaire (orifice de 34,9 mm).
- Matériau: Polyester.
- Degré de protection: IP 44.
- Unité de livraison: 2 pièces.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.