Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

BPP Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Profilé perforé de fond, BPP

Ces profilés de montage peuvent être installés dans le boîtier terminal pour permettre une installation facile des rails DIN à l'emplacement nécessaire exact, pour le montage de composants modulaires, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser la plaque de montage du boîtier.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.2 mm
Thickness 18 ga
Finish Peinture poudre structurée
Material Acier doux
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.