Plaque de borne de connexion, Connection Terminal Plate For Higher Currents
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaque de borne de connexion, Connection Terminal Plate For Higher Currents
Plaque de borne de connexion pour les câbles plus grands.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Plaque de borne de connexion, 3 bornes, avec capuchon d'obturation.
- Pour les barres omnibus: 20, 25, 30 × 5, 10.
- Tension nominale: 690 V.
- Largeur: 135.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: GL.
- Tension nominale : 690 V
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.