Profilés de hauteur, HP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés de hauteur, HP
Pour monter facilement des panneaux Telequick et rails DIN sur toute la hauteur de l'armoire. Profondeur réglable.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Profilés verticaux avec perforations 25 mm pour soutenir des rails DIN et des plaques de fixation Telequick. Profondeur réglable par pas de 25 mm.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.