Équerres de fixation (19"), DND
Hover to magnify image or click to enlarge
Équerres de fixation (19"), DND
Ces supports faciles et rapides à monter pour fixer des profilés 19" créent un espacement avec l'avant des consoles 600 mm, ce qui permet d'installer des équipements à l'usine ou sur le terrain.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour supports de fixation 19" dans des armoires de 600 mm de large. Profondeur réglable au pas de 12.5 mm.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch spacing in 600mm wide consoles
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.