Échangeur thermique air/eau de toit, BIT
Hover to magnify image or click to enlarge
Échangeur thermique air/eau de toit, BIT
Les échangeurs thermiques air/eau industriels de toit éliminent la chaleur des armoires en utilisant un liquide réfrigéré, ce qui offre une option de refroidissement d'armoire fiable et nécessitant peu d'entretien.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Finition : Les versions en acier galvanisé sont en coloris RAL 7035
- Plage de température interne : +20 °C à +60 °C
- Plage de température ambiante : +1 °C à +70 °C
- Quantité fournie : 1
Spécifications
Cable Length | 3 m |
Rated Frequency | 50 – 60 Hz |
Material | Acier galvanisé |
Protection Rating | IK10 |
Certification
Spécification technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.