Supports de plaque de séparation, CCJ
Hover to magnify image or click to enlarge
Supports de plaque de séparation, CCJ
Des supports de plaque de séparation identiques peuvent être utilisés pour toutes les tailles de plaque de séparation, ce qui implique une plus grande universalité et un stock réduit pour les fabricants de panneaux et les grossistes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Montées sur le profilé de l'ossature. Peut être placée sur le profilé vertical ou horizontal de l'ossature.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 6 supports avec accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.