Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Small ABS terminal box Hover to magnify image or click to enlarge

Small ABS Terminal Box, DABP

The ABS terminal box range, DABP, with a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The DABP range is well suited for demanding environments, since water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that unnecessary downtime.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

CE

UKCA

GOST

IP

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material ABS
Color Gris Clair
Finish Smooth
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.