Compas de cadre pivotant, ESFD
Hover to magnify image or click to enlarge
Compas de cadre pivotant, ESFD
La butée de porte du cadre pivotant, qui peut être montée facilement sur site, empêche le cadre pivotant de se fermer inopinément, ce qui accroît la sécurité du travail.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour bloquer le cadre pivotant en position ouverte. Se monte directement sur le cadre pivotant et sur le support. Le compas peut être facilement débloqué pour ouvrir complètement le cadre pivotant.
- Matériau: Acier zingué
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Avantage : les opérateurs peuvent travailler en toute sécurité à l’intérieur de l’armoire, sachant que le cadre pivotant de l’armoire ne peut pas être fermé de manière inattendue ; l’arrêt de porte peut être facilement monté en usine ou sur site, car aucun usinage n’est nécessaire
Spécifications
Thickness | 3 mm |
Thickness | 11 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.