Kit d'accouplement HMI, S2MFC
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit d'accouplement HMI, S2MFC
Le raccord à bride Syspend 281-Max attache un tube à l’armoire, ce qui permet une rotation de l’armoire à 300 degrés. Le boîtier peut être verrouillée en position. Le raccord à bride a un arrêt de sécurité et un palier sans entretien.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt
- Le joint, les vis de réglage et le matériel de montage sont inclus
- Le système de bras Syspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.