Poignées | Armoires murales, ALT
Hover to magnify image or click to enlarge
Poignées | Armoires murales, ALT
Cette poignée offre différentes options de clés compatibles et limite exclusivement l'accès à l'armoire aux personnes détenant une clé ; de plus, elle facilite l'ouverture et la fermeture de la porte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Poignées à clé pouvant se monter à la place de la serrure DIN 3 mm d'origine.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Avantage : Cette poignée facilite l’ouverture de la porte tout en limitant l’accès à l’armoire grâce aux différentes options de clés. Les poignées de verrouillage avec les clés compatibles peuvent être sélectionnées en fonction des spécifications définies par l’utilisateur final
- Commentaire : En raison du nombre de configurations de clés différentes, certaines sont standard et d’autres sont disponibles sur demande
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.