Finger guards | Répartition de puissance, MSFG
Hover to magnify image or click to enlarge
Finger guards | Répartition de puissance, MSFG
These plastic finger guards, MSFG, are available off the shelf and provides and IP 2XC protection degree for cabling openings on internal side panels, MSPS, or mounting plates, MSMPN. With these, personnel can work safely within the enclosure, without any risk of contact with live sections.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Accesory to avoid the access to the live parts through the cable openings in the internal side panels and mounting plates.
- Matériau: ABS.
- Livraison: 2 pieces.
- The standard accessory is available off the shelf, and provides a IP 2XC protection degree for cable openings while at the same time allowing cables to pass through
- The guards ensure that the enclosure complies with IEC 61439, regarding segregation
- Maintainers can work safely inside the enclosure, without the risk of touching live sections
- The guards can be mounted onto the cable openings on the internal side panels (MSPS) and onto the cable openings on the mounting plate (MSMPN) that have either vertical or horizontal openings
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.