Vis pour face avant, CHS
Hover to magnify image or click to enlarge
Vis pour face avant, CHS
Une solution standard et prête à l'emploi pour le montage d'équipements, de panneaux de fermeture avant ou d'étagères sur des profilés 19".
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour le montage de plaques d'obturation avant (PAC/PAL) ou de tablettes sur les montants 19". À utiliser en combinaison avec une rondelle en plastique PW6. Longueur 16mm
- Longueur: 16 mm.
- Unité de livraison: 50 pièces
- Avantage : les vis peuvent être utilisées pour réparer l’équipement de 19 pouces, simplifiant l’approvisionnement et garantissant une installation facile des composants
- Commentaire : les vis cruciformes doivent être utilisées avec des rondelles en plastique, des PW et des écrous-cage, CN
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.