Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Armoire compacte en acier inox version une porte, EKSS

La gamme d'armoires compactes au sol simple porte en acier inoxydable, EKSS, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour presque n'importe quel environnement, selon l'indice.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

GOST

IEC 61439

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Body Thickness 0.06 in
Door Thickness 0.08 in
Body Thickness 1.5 mm
Door Thickness 2 mm
Finish Poli
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial

Diagrams

Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.