Aérateurs, UAV
Hover to magnify image or click to enlarge
Aérateurs, UAV
Ces bouches d'aération permettent à l'air de circuler à l'intérieur de l'armoire, ce qui réduit le risque de condensation de l'eau, tout en maintenant le degré de protection IP44.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Deux aérateurs doivent être prévus par armoire afin d'assurer une circulation d'air suffisante et d'éviter la condensation. Ces aérateurs doivent être installés de préférence en haut et en bas de l'armoire. Niveau de protection: IP 44.
- Matériau: Polyamide.
- Livraison: Jeu de 2 pièces avec accessoires de montage.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.