Socle en aluminium, PFAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Socle en aluminium, PFAL
Ce socle en aluminium permet d'effectuer le câblage sans aucune restriction. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Permet d'acheminer les câbles en toute liberté; conforme à la norme VDE 0113. Un socle comporte deux profilés latéraux avec plaques avant et arrière amovibles.
- Matériau: Profilés en aluminium AlMg3 3 mm, et panneaux 2 mm.
- Finition: Peinture poudre polyester RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.
- L’installation des câbles dans l’armoire peut se faire facilement parce que le socle crée de l’espace supplémentaire sous l’armoire
- Le socle permet aux armoires d’être fixées au sol sans avoir besoin d’un accès intérieur
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Aluminium |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.