Petite résistance chauffante anticondensation, EGK
Petite résistance chauffante anticondensation, EGK
Cette petite résistance chauffante anticondensation, EGK, est disponible avec une plage de capacité de chauffage de 10 à 30 watts. Sa taille facilite son installation dans les espaces étroits. La condensation de l'eau est éliminée, même lorsque la température ambiante diminue fortement. Pour la version UL veuillez contacter nVent HOFFMAN.
Normes industrielles
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Petite résistance chauffante à semi-conducteur, à fixer verticalement pour éviter la condensation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715). Pour la version UL veuillez contacter nVent HOFFMAN.
- Elément chauffant: Résistance PTC.
- Matériau: Plastique et profilé en aluminium anodisé.
- Humidité opérationnel: -45 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température ambiante de 20 °C.
- Raccordement: Câble silicone 3 × 0,5 mm² (300 mm). Pour résistances chauffantes UL, câble 3XAWG20 (300 mm).
- Protection: IP 44, classe I (mise à la terre).
- Homologations: CE, EAC.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.