Adaptateur CrossBoard Comfort, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptateur CrossBoard Comfort, WOCB
Adaptateur pour le montage de dispositifs de protection du moteur. Rails de montage ajustables.
Normes industrielles
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur 3 bornes. Un rail de montage fixe. Pour le montage compact de circuits de moteur complets. Les adaptateurs sont équipés de câbles.
- Tension nominale: 690 V.
- Dimensions: 45 × 160 × 45 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: IEC, UL.
- Quantité standard : 1
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.