Kit de réglage de la profondeur, MPGDA
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de réglage de la profondeur, MPGDA
Ces profilés permettent d'ajuster la plaque de montage en profondeur, ce qui optimise la flexibilité de montage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour régler la profondeur de la plaque de fixation.
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Unité de livraison: 1 kit avec accessoires de montage.
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external door, or when two mounting plates are fitted back to back, if front and rear doors are used
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.