Plaque de fond CEM, CBPE
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaque de fond CEM, CBPE
Cette plaque de fond est utilisée pour l'installation de câbles électromagnétiques dans des armoires au sol et assure le maintien des performances EMC.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Remplace deux des trois ou quatre pièces des plaques de fond standard. Les câbles électromagnétiques peuvent être directement mis à la masse sur la plaque de fond pour assurer l'effet de cage de Faraday.
- Matériau: Acier zingué 1,5 mm.
- Unité de livraison: 2 pièces avec joint électromagnétique et accessoires de montage.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.