Front cover profiles | Répartition de puissance, MSFCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Front cover profiles | Répartition de puissance, MSFCP
The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Front frame built up by two vertical and two horizontal profiles. To be covered by front panels MSMBP or MSMCP.
- Matériau: 1.5 mm galvanized steel.
- Finition: RAL 7035 structured powder coating.
- Livraison: 2 vertical profiles, top and bottom profiles, and mounting material.
- The frame provides customers with a flexible solution, as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- The plates ensure that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- The frame improves the aesthetics of the enclosure while providing a safe solution for operators, even when the external door is open
- Plain (MSMBP) and/or slotted (MSMCP) front panels must be mounted, in order to completely cover the front of the frame
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.