Support de charnière, UHS
Hover to magnify image or click to enlarge
Support de charnière, UHS
Une plaque d'obturation complète comportant ces charnières peut être installée à l'intérieur de l'armoire. Les écrans et les indicateurs peuvent être montés tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: À utiliser avecun plastron plein UFCP si une porte intérieure à charnières est nécessaire.
- Livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.
- Information complémentaire: Non compatible avec la position de montage réversible de l'UFCP.
- Hinges are to be mounted onto the plain full cover plate within compact polyester wall mounted enclosures
- The hinges convert the plain full cover plate, UFCP into an inner door creating an additional level to mount components
- Access to the components mounted on the mounting plate can be restricted allowing unauthorised personnel access to the control equipment mounted on the cover only
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.