Charnières, HHI-A
Hover to magnify image or click to enlarge
Charnières, HHI-A
Le couvercle peut être ouvert rapidement, et le risque de perte disparaît avec l'utilisation de charnières sur les boîtiers terminaux en aluminium.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Accessoire pour articuler le couvercle. Ouverture à 150°. Usinage nécessaire.
- Matériau: Aluminium.
- Pour box : HHI02: HALP080806GE to HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE to HALP236011GE.
- Unité de livraison: Jeu de 2 charnières (HHI2) ou 3 charnières (HHI3). Accessoires de montage fournis.
- Permet d’ouvrir rapidement le couvercle des boîtes à bornes sans le retirer
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
- Les boîtes à bornes doivent être usinées pour installer les charnières
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.