Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

REF_Photo_Range_TCI Hover to magnify image or click to enlarge

Refroidisseur à immersion, TCI

Les refroidisseurs à immersion refroidissent rapidement et efficacement l'eau ou l'huile grâce à leurs évaporateurs en spirale, conçus pour résister aux applications industrielles. Les unités sont disponibles avec une puissance comprise entre 6 000 W et 20 450 W.

The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations for maximum flexibility. The Immersion Coil Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.

En savoir plus Lire moins
  • UKCA
  • CE
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.