Internal side panels | Répartition de puissance, MSPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Internal side panels | Répartition de puissance, MSPS
The galvanised steel internal side panels, MSPS, segregate vertical sections and allow for mounting of busbar supports, MHSH, as well as other accessories. It is a flexible solution both for fix and plug in systems and allows for meeting form 4 segregation according to IEC 61439.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Internal side panels to build up sections as from the enclosure frame. Frame hole pattern is needed in front, rear, top and bottom.
- Matériau: 1.5 mm galvanized steel.
- Livraison: 1 piece with mounting material.
- The side panels segregate vertical sections, allowing customer's to mount main busbar supports (MSHS) and other accessories
- A flexible solution for both fix and plug-in systems
- The side panels allow customers to build up power distribution configurations to meet form 4 segregation according to IEC 61439
- Hole patterns are required in the top, bottom, front and rear of the enclosure, in order to mount the internal side panels
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.