Châssis de système modulaire | Distribution électrique, MSMSM
Hover to magnify image or click to enlarge
Châssis de système modulaire | Distribution électrique, MSMSM
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Deux profilés verticaux simples pouvant être utilisés pour les capots avant et l'assemblage de composants. Une solution économique pour les fabricants de panneaux, qui réduit le temps d'assemblage et permet l'assemblage en dehors de l'armoire. La hauteur utile pour les couvercles avant est de : hauteur - 100 mm.
- Matériau: Acier 1.5 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 kit.
- Instructions de montage: A monter sur des armoires MAS-ASR.
- The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
- Pack quantity: 1 kit
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.