Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oil and gas, stainless steel, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Oil And Gas Stainless Steel Single Door Enclosure, ASR-OG

The stainless steel single door wall mounted enclosure range, ASR-OG, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in four different sizes that accommodate majority of common applications. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime is eliminated, as water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for installation of industrial equipment in environments exposed to corrosive process chemicals, including chloride, marine applications subject to saltwater spray, and coastal areas.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

GOST

CE

DNV-GL

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Body Thickness 0.08 in
Door Thickness 0.08 in
Body Thickness 2 mm
Door Thickness 2 mm
Finish Poli
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.