Armoires double portes en polyester modulaires, UDP-DD
Armoires double portes en polyester modulaires, UDP-DD
La gamme d'armoires murales modulaires en polyester, UDP, avec un indice de protection IP 65, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Plusieurs armoires peuvent être combinées pour augmenter la largeur ou la profondeur, par exemple afin de loger de grands composants et de maintenir la communication interne. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les installations extérieures, même lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.
Normes industrielles
GOST
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Fonctions
- Matériau: Polyester renforcé avec de la fibre de verre.
- Corps: Modulaire moulé , avec fixation arrière. Fixation directe au mur ou par l'utilisation de supports muraux , à un poteau par l'utilisation d'EPF ou au sol par l'utilisation de la plinthe UPP ou DIN -base UAF et UMPS . L'étanchéité des armoires double portes est assurée par un joint en néoprène.
- Porte: Porte alignée à ouverture de 100º avec ou sans vitre. Pour les armoires plus grandes, un support de porte est prévu pour simplifier leur fermeture.
- Fermeture: La poignée montée de série convient à tous les types de demi-cylindres (profondeur standard de 40 mm). Verrou cinq points (trois points sur les armoires de 500 mm de large).
- Resistance à la température: -25 °C à 70 °C en usage continu (temp. max. tolérée : 130 °C).
- Caractéristiques: Auto-extinguible et sans halogène. Double isolation conforme à la norme EN61439-1. Tension d'isolement nominale Ui = 1 000 V.
- Protection: Conforme à la norme IP 65 pour les armoires double portes. Résistance aux impacts IK 10.
- Homologations: CE, GOST. Pour obtenir d'autres certifications, veuillez contacter le service commercial de nVent HOFFMAN.
- Finition: RAL 7035, matériau brut pré-teint.
- Livraison: Armoire avec porte, vis de fixation pour la plaque de fixation et supports de montage mural. (Le barillet du verrou n'est pas inclus dans la livraison).
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyester |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.