Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Automatisation d'usine et contrôle de processus (22) Commandes et entraînements (22) Distribution d'alimentation (22) Environnements hygiéniques (6) Height 1.02 in (5) 1.18 in (10) 1.85 in (5) 2.09 in (4) 2.18 in (4) 2.32 in (16) 2.37 in (6) 2.54 in (4) 2.68 in (6) 3.03 in (2) 9.06 in (1) 10.24 in (1) 12.99 in (1) 15.35 in (1) 18.9 in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 26 mm (5) 30 mm (10) 47 mm (5) 53 mm (4) 55 mm (4) 59 mm (16) 60 mm (6) 65 mm (4) 68 mm (6) 77 mm (2) 230 mm (1) 260 mm (1) 330 mm (1) 390 mm (1) 480 mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 5.91 in (1) 6.93 in (1) 9.17 in (1) 9.84 in (2) 11.1 in (1) 11.81 in (2) 13.78 in (2) 15.75 in (6) 19.69 in (4) 21.26 in (1) 23.62 in (12) 31.1 in (1) 31.5 in (12) 39.37 in (7) 40.94 in (1) 47.24 in (9) 50.79 in (1) 62.99 in (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 150 mm (1) 176 mm (1) 233 mm (1) 250 mm (2) 282 mm (1) 300 mm (2) 350 mm (2) 400 mm (6) 500 mm (4) 540 mm (1) 600 mm (12) 790 mm (1) 800 mm (12) 1000 mm (7) 1040 mm (1) 1200 mm (9) 1290 mm (1) 1600 mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 2.24 in (3) 3.74 in (1) 4.33 in (1) 6.1 in (4) 6.3 in (1) 8.27 in (10) 10.24 in (4) 11.81 in (14) 13.39 in (4) 15.75 in (6) 19.06 in (5) 19.69 in (15) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 57 mm (3) 95 mm (1) 110 mm (1) 155 mm (4) 160 mm (1) 210 mm (10) 260 mm (4) 300 mm (14) 340 mm (4) 400 mm (6) 484 mm (5) 500 mm (15) Afficher tout Afficher moins Appliquer Protection Rating NEMA type 4 (6) NEMA type 12 (6) IP56 (6) Product Family Human Machine Interface (20) Wall-Mounted (48) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: ProtectionView All Filters (1) Sous-catégoriesAuvent de protection | Armoires murales, ARFDétailsAuvent de protection inox, ASSTDétailsCapot antipluie, URHDétailsCouvercle de protection pour ventilateur de conception hygiénique, ECHDDétailsPlaques d'obturation, BDPDétailsPlaques d'obturation, BDPSDétailsPanneau en acier inox, MPPSDétailsCouvercle en acier inox, MPLSDétails