Auvent de protection | Armoires murales, ARF
Hover to magnify image or click to enlarge
Auvent de protection | Armoires murales, ARF
Un capot antipluie en acier doux offre un abri à l'aide d'un toit en pente et protège les composants installés de l'égouttement de l'eau accumulée dans l'armoire lorsque la porte est ouverte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: À utiliser si l'armoire est installée en extérieur, sur une armoire indépendante. Le toit est légèrement incliné et comporte un déflecteur. Usinage nécessaire. Augmente les dimensions de l'armoire: H: 60 mm, P: 20 mm et L: 20 mm.
- Matériau: Acier 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Unité de livraison: 1 auvent de protection avec accessoires de montage.
- Information complémentaire: Pour une exposition à des niveaux élevés de radiations UV, l'ARF doit être commandé avec une couche de peinture 100 % polyester. Une couche d'apprêt anticorrosion supplémentaire est recommandée pour les environnements humides. La résistance à la corrosion doit être prise en compte pour les applications extérieures et intérieures. Le capot ARF n'est pas compatible avec des charnières MMH 180°.
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.