Profil avec joint pour le passage de câbles, SCE
Hover to magnify image or click to enlarge
Profil avec joint pour le passage de câbles, SCE
Ce profilé de section clipsable est pourvu d'un joint pré-monté pour sceller l'espace vide autour des câbles acheminés entre les plaques de fond, qui maintiennent le degré de protection de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour étancher le passage de câbles entre les plaques passe-câbles. Assure une parfaite étanchéité autour des câbles et remplit l'espace de façon à empêcher la poussière d'y pénétrer. Le joint mousse est pré-monté sur un profilé qui vient se clipser sur les plaques passe-câbles. Alternative au kit de joint de plaque passe-câbles BG01.
- Matériau: Profilé transversal en PVC extrudé. Joint : mousse adhésive avec section de 30 x 25 mm.
- Unité de livraison: 1 kit composé de 2 profilés transversaux à clipser et de mousse adhésive.
- Avantage : le degré de protection de l’armoire est maintenu, évitant ainsi la nécessité d’utiliser des presse-étoupes de câbles.
- Avantage : le joint augmente la flexibilité pour le client lors de l’installation des câbles, car le diamètre du câble n’a pas nécessairement besoin d’être identifié à l’avance
- Avantage : le temps d’installation est réduit étant donné que les joints sont prémontés sur les profilés
Spécifications
Thickness | 1.2 mm |
Thickness | 18 ga |
Color | Noir |
Material | PVC |
Finish | Lisse et mate |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.