Separation plates for cable section | Répartition de puissance, MSPM
Hover to magnify image or click to enlarge
Separation plates for cable section | Répartition de puissance, MSPM
Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
- Matériau: 3 mm reinforced polycarbonate, and 1.5 mm galvanized steel.
- Livraison: 2 vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material.
- Two vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material
Spécifications
Thickness | 0.12 in |
Thickness | 3 mm |
Color | Gris |
Material | Polycarbonate |
Finish | Smooth |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.