Panneaux latéraux de socle | Armoires au sol, PS
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux latéraux de socle | Armoires au sol, PS
L'espace supplémentaire créé par le socle est fermé en utilisant ces panneaux afin de restreindre l'accès à cette zone.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Panneaux latéraux pour fermer les ouvertures latérales des socles PF/PV. Panneaux deux plis pour une robustesse maximale. Utilisable sur les cellules MC et les armoires monoblocs MK.
- Matériau: Tôle d'acier 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.
- Unité de livraison: 2 panneaux. Accessoires de montage fournis avec les PF/PV.
- Commentaire : les panneaux latéraux peuvent être utilisés pour améliorer la rigidité des socles joints, cependant les câbles ne peuvent pas passser facilement. Pour optimiser la rigidité des socles joints, une combinaison de profilés de socle PCP doit être utilisée à la place
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7022 |
Color | Gris Umbra |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.