Panneaux latéraux de socle, PSS
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux latéraux de socle, PSS
Ces panneaux latéraux du socle ferment l'espace supplémentaire sous l'armoire si nécessaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Panneaux latéraux pour fermer les ouvertures latérales des socles PFS. Panneaux deux plis pour une robustesse maximale. Compatible avec les gammes d'armoires au sol en acier inox compactes et juxtaposables.
- Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Panneaux : 1,5 mm.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Unité de livraison: 2 panneaux. Accessoires de montage fournis avec le PFS.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.