Small ABS Terminal Box, DABP
Hover to magnify image or click to enlarge
Small ABS Terminal Box, DABP
The ABS terminal box range, DABP, with a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The DABP range is well suited for demanding environments, since water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that unnecessary downtime.
Normes industrielles
CE
UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: ABS box, halogen-free, suitable for indoor use. Low UV radiation resistance.
- Material: Body: ABS. Plain cover: ABS. Transparent cover: polycarbonate.
- Gasket: Polyurethane gasket integrated in the box cover.
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C.
- Flammability: UL94 HB.
- Protection: IP 66, 67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).
- Finish: RAL 7035.
- Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide.
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
- Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
Spécifications
Material | ABS |
Color | Gris Clair |
Finish | Smooth |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.