Panneau en acier inox, MPPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneau en acier inox, MPPS
Un panneau en acier inoxydable pour une console en acier doux est une alternative économique à une console en acier inoxydable complète dans certains environnements. Par exemple, un panneau en acier doux se détériorera rapidement si les opérateurs sont exposés à des agents chimiques et les transfèrent sur la console au cours des opérations et de l'entretien.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour le remplacement du panneau standard sur le dosseret du MPC lorsqu'une forte résistance à la corrosion est requise.
- Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the panel during operation
- The panel can only be mounted on top consoles, MPCXX1R5
- For replacing the standard panel on MPC top section units where high corrosion resistance is required
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Poli |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.