Terminal Box Mild Steel, STB
Hover to magnify image or click to enlarge
Terminal Box Mild Steel, STB
The mild steel terminal box range, STB, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The STB range is well suited for demanding indoor environments. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Material: 1.2 mm mild steel.
- Body: Folded and seam welded. Four 8.5 mm diameter holes for wall fixing. Four M6 × 13 studs for bottom profiles / mounting plate fixation.
- Gasket: Sealing is ensured by an injected one piece polyurethane gasket.
- Earthing: M8x18 mm earthing studs in body and cover, M8 nuts, earthing washers and earthing labels.
- Protection: IP 66, TYPE 4, 12, IK 08.
- Finish: RAL 7035, structured powder coating.
- Delivery: Body, cover, cover screws, fixing screws, cover plugs, and earthing facilities.
Spécifications
Body Thickness | 1.2 mm |
Door Thickness | 1.2 mm |
Body Thickness | 18 ga |
Door Thickness | 18 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.