Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ULTRXRAKAN_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Cornières Ultrx (type RA)

Des paires d’angles de montage en rack complets sont disponibles pour le montage d’équipements montés en rack de 1 pouce (483 mm) Les angles de type RA ont des trous de montage de 281 po (7 mm)de diamètre, espacés selon la norme EIA RS-310-D (espacement universel). Utiliser l’ensemble d’écrous de clip (AN1032) pour obtenir les trous taraudés aux emplacements souhaités. Les angles et le matériel de montage sont en acier plaqué. Le matériel de montage est fourni.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.