Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ULTRXSWNGPA_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Panneau pivotant vers Ultrx

Le panneau pivotant s’installe dans les armoires en fibre de verre Ultrx. Le panneau pivotant monté à l’avant complète les unités porte avec fenêtre et convient à toute application nécessitant un affichage de jauges, de cadrans ou tout type de moniteur d’équipement de commande. Installation facile ; aucun perçage nécessaire. Entièrement réglable de l’avant à l’arrière. La position de montage avant est d’environ 140mm (5,5 pouces) en arrière sur les boîtiers 400 mm. Panneau, matériel de montage et manuel d’instructions inclus.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.