Universal Busbar Adapter 200-250A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal Busbar Adapter 200-250A, WO60
Universal busbar adapters with movable fastening rails.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: 3-pole universal busbar adapter 200 - 250 A, with movable fastening rails with M4 slide nuts for safe mounting of the switching devices.
- Rated voltage: 690 V
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: CSA,UL,GL DNV GL
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.