Plaque de toit passe-câbles ventilée, CRB
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaque de toit passe-câbles ventilée, CRB
Jusqu'à quatre ventilateurs peuvent être montés sur cette plaque de toit, ce qui signifie que l'armoire peut être refroidie par étapes successives, en fonction du nombre de ventilateurs installés. Les ouvertures de câbles sont équipées de brosses qui permettent l'installation facile de câbles de diamètres différents.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour l'entrée de câbles sur trois côtés, combinée avec une ventilation. les ouvertures passe-câbles sont pourvues de brosses. Prévue pour recevoir des plaques d'obturation DFC ou des ventilateurs DFN01 (4 maximum) à l'intérieur.
- Matériau: Plaque en acier 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée
- Unité de livraison: 1 pièce avec brosses et accessoires de montage.
- Instructions de montage: Ajouter des ventilateurs DFN ou des plaques d'obturation DFC.
- The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
- It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
- Les découpures doivent être couvertes soit par des ventilateurs d'aération DFN, soit par des plaques de recouvrement DFC, en fonction de la climatisation nécessaire
- For cable entry on three sides in combination with ventilation
- Cable openings provided with brushes
- To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
- Pack quantity: 1 piece with brushes and mounting accessories
- Exigences de montage : Add DFN ventilation fans or DFC closing plates
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.