Supports de fixation murale en acier inox, CCBS
Hover to magnify image or click to enlarge
Supports de fixation murale en acier inox, CCBS
Ces supports permettent de fixer l'armoire sur une surface verticale, lorsqu'elle est trop lourde, ou lorsque la fixation au sol n'est pas adéquate pour l'empêcher de tomber.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour fixer l'armoire au mur par le haut à l'aide de vis M12. Évitent que l'armoire ne bascule (sur des bateaux, par exemple). Compatible avec les gammes d'armoires au sol en acier inox monoblocs et juxtaposables.
- Matériau: 3 mm AISI 304 acier inox brossé.
- Unité de livraison: 2 pièces.
- To fix the enclosure to the wall by using M12 screws on the top of the enclosure
- Prevents the enclosure from tipping over e.g. on board ships
- Compatible with combinable and compact stainless steel floor standing enclosure ranges
- Quantité de l'ensemble : 2
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.