Equerres de fixation murale | Armoires murales, AW
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres de fixation murale | Armoires murales, AW
L'armoire peut être facilement montée sur le site d'installation, sans qu'un accès à l'intérieur soit nécessaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Equerres de fixation pour un montage mural sûr. Comprend des rondelles d'étanchéité garantissant le maintient de l'IP.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.