Supports de fixation murale HD, AWHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Supports de fixation murale HD, AWHD
Mounting brackets for hygienic wall fixing. Provides an space between the enclosure and the wall to facilitate cleaning operations. Rondelles d’étanchéité incluses pour garantir la classification IP. Machining required. Design according to EHEDG standards.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Supports de fixation pour un montage au mur hygiénique. Permet de garder un espace entre l'armoire et le mur pour faciliter les opérations de nettoyage. Comprend des rondelles d'étanchéité garantissant le niveau de protection voulu (IP). En acier inoxydable, un usinage est nécessaire. Conception conforme aux normes EHEDG.
- Matériau: Acier inoxydable AISI 304. Scellement en silicone approuvé par la FDA.
- Unité de livraison: 1 support avec accessoires de montage.
- Machining required Design according to EHEDG standards
- Sealing in FDA approved silicone
- One bracket with mounting accessories
Spécifications
Finish | Poli |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.